- Описание продукта
-
Описание продуктаV20 Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 для фотоэлектрических энергоустановок с контактом FS в качестве беспотенциального переключающего контакта
• Блок, состоящий из штекерного варистора молниеотвода с разделительным приспособлением
• Устойчивая к ошибкам Y-образная схема подключения согласно VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Устройство защиты от перенапряжений, система уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Токоотводящая способность до 40 кА (8/20) на полюс
• Низкий уровень защиты сети пост. тока: < 2,6 кВ (Uoc max = 600 В пост. тока)
• Молниеотвод соединяется с термодинамическим разделительным приспособлением и системой оптической индикации рабочего состояния
• Закрытый варисторный разрядник с окисью цинка для использования в корпусах распределителей
Применение: фотоэлектрические энергоустановки с или без изолированной системой молниезащиты
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 3 Исполнение 3-полюсный для систем PV, с FS Класс проверки, тип 2 да Максимальное длительное напряжение DC 600 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Переход от зоны молниезащиты 1→2 Подходит для наружного применения нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 600V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты жила – жила < 2,6 V Уровень защиты жила – земля < 2,6 V Возможности подключения
Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0775 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0775 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C 3PHFS-600 / 5094576 , 0.32MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C 3PHFS-600 / 5094576 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C 3PHFS-600 / 5094576 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C 3PHFS-600 / 5094576 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE test report V20-PH , 0.05MB , pdfРазрешение на использование знаков DEKRA test report V20-PH , 0.08MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский