- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный разрядник, молниезащитный разрядник, тип 1+2:
• уровень защиты <1,5 кВ для защиты устройств;
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 75 кА (10/350), 3-полюсный;
• гашение сопровождающих токов в сети 50 кА Ipeak, предохранитель на входе до 315 A gL/gG;
• соответствует требованиям VDEW и E VDE-AR-N 4100 для монтажа в области перед счетчиком;
• разрядник закрытого типа, исключает искрение вне корпуса, возможна установка в стандартных корпусах распределительных щитов.
Компактное устройство защиты
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Zulassungen VDE, UL Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Время срабатывания <100 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 3 Количество полюсов 3 Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 315 A Максимальный ток предохранителя 315 A Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0 Момент вращения 5 Nm Мощность переключения AC 250V/ 1,5A Мощность переключения DC 250V/ 0,1A Напряжение TOV [L–N] – fail safe mode – 120 мин 442 V Напряжение TOV [L–N] – withstand mode – 5 с 440 V Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 35 kA Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA eff Ток грозового импульса (10/350) 25 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 75 kA Топография сети TN-C УЗИП согласно UL 1449 Тип 4 Размеры
Высота 70 mm Длина 90 mm Ширина 107 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 75 kA Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 25 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 3 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 16 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 1,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 1,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 16 AWG Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 1,5 mm² Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 16 AWG Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 0,5 mm² Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 28 AWG Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2 AWG Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,7009 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7009 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MCF75-3+FS / 5096981 , 0.32MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MCF75-3+FS / 5096981 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MCF75-3+FS / 5096981 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MCF75-3+FS / 5096981 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval MCF 75, MCF 100 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate MCF Compact , 0.37MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions MCF 75 + MCF 100 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, MCF 75-3 FS; MCF100-3+NPE+FS , 0.07MB , pdf
Казахстан - Русский