- Описание продукта
-
Описание продуктаМодуль защиты от перенапряжений/высокочувствительная защита, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 для установки в каналах Rapid 45, электроустановочных каналах и системах прокладки кабелей под полом.
• версия "О" с оптической индикацией
• быстрый и простой монтаж
• небольшая ширина 22,5 мм
• цвет белый, RAL 9010
Применение: устройство защиты от перенапряжений для защиты следующих и близко рас-
положенных розеток
Устройство защиты от высокого напряжения, тип 3 (класс D), согласно VDE 0675 часть 6 - 11 (DIN EN 61643-11)
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид защиты IP20 Вид монтажа Модуль Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 45 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение оптический индикатор Класс проверки, тип 3 да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 5 kA Максимальный ток предохранителя 16 Максимальный ток предохранителя 16 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 2,5 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 45 °C Рабочая температура, мин. -25 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1500 Цвет белоснежный; RAL 9010 Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 5 kA Общий уровень защиты [L–PE] 1500 kV Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 1,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 1,5 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5248 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5248 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ÜSS 45-O-RW / 6117473 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС ÜSS 45-O-RW / 6117473 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ÜSS 45-O-RW / 6117473 , 0.15MB , pdfRoHS Декларация соответствия ÜSS 45-O-RW / 6117473 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, ÜSS 45-A; ÜSS 45-O , 0.05MB , pdf
Казахстан - Русский