- Описание продукта
-
Описание продуктаМодуль защиты от перенапряжений, тип 2+3 в соответствии со стандартом DIN EN 61643-11 для сетей 230/400 В.
Для защиты электронных устройств, например, светодиодных драйверов.
• с индикацией рабочего состояния и отключением контура нагрузки при выходе из строя SPD;
• небольшой размер для монтажа в мачтовом щитке или перед драйвером;
• схема защиты с отводимым током макс. 10 кА;
• снижение перенапряжения ниже 1300V (уровень защиты);
• для светодиодных светильников с подключением PE.
Применение: в кабельных проходках, распределительных коробках, в кабельных каналах и системе подпольной прокладки кабеля.
Для защиты электронных приборов, например, светодиодных светильников, от повышенного напряжения
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Вид монтажа Прочее Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Длина соединительного кабеля 0,09 m Исполнение 1-полюсный без PE для SK II Исполнение 1 Класс проверки, тип 2 да Класс проверки, тип 3 да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 10 kA Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 10 kA Максимальный ток предохранителя 16 Максимальный ток предохранителя 16 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 5 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 5 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 5 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A Переход от зоны молниезащиты 1→2 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 230V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уровень защиты (L-N) ≤1300 Размеры
Высота 21 mm Длина 155 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0443 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0443 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ÜSM-10-230I1P-0 / 5092420 , 0.22MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС ÜSM-10-230I1P-0 / 5092420 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ÜSM-10-230I1P-0 / 5092420 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ÜSM-10-230I1P-0 / 5092420 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу ÜSM-10-230I1P-0...+PE , 1.71MB , pdfИнструкции по монтажу Installation instructions, ÜSM-LED 230, ÜSM-LED 440 , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский