- Описание продукта
-
Описание продуктаМодуль защиты от перенапряжений, тип 2+3 в соответствии со стандартом DIN EN 61643-11 для сетей 230/400 В.
Для защиты электронных устройств, например, светодиодных драйверов.
• с индикацией рабочего состояния и отключением контура нагрузки при выходе из строя SPD;
• небольшой размер для монтажа в мачтовом щитке или перед драйвером; • небольшой размер для монтажа в мачтовом щитке или перед драйвером;
• применяется в светодиодном плафоне перед электронным светодиодным драйвером;
• схема защиты с отводимым током макс. 10 кА;
снижение перенапряжения ниже 1300V (уровень защиты);
• для светодиодных светильников с подключением PE.
Применение: в коробах для перехода с кабельной линии на воздушную, установочных коробках, кабельном канале до систем прокладки кабеля под полом
Для защиты электронных приборов, например, светодиодных светильников, от повышенного напряжения
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Вид монтажа Прочее Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Длина соединительного кабеля 0,09 m Исполнение 1-полюсный + NPE для SK I Исполнение 1+N/PE Класс проверки, тип 2 да Класс проверки, тип 3 да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 10 kA Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 10 kA Максимальный ток предохранителя 16 A Максимальный ток предохранителя 16 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 5 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 5 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 5 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A Переход от зоны молниезащиты 1→2 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 230V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уровень защиты (L-N) ≤1300 Уровень защиты жила – жила 1300 V Уровень защиты жила – земля 1300 V Размеры
Высота 21 mm Длина 155 mm Ширина 40 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 10 kA Общий уровень защиты [L–PE] 1300 kV Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0436 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0436 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ÜSM-10-230I1P+PE / 5092422 , 0.24MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС ÜSM-10-230I1P+PE / 5092422 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ÜSM-10-230I1P+PE / 5092422 , 0.15MB , pdfRoHS Декларация соответствия ÜSM-10-230I1P+PE / 5092422 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу ÜSM-10-230I1P-0...+PE , 1.71MB , pdfИнструкции по монтажу Installation instructions, ÜSM-LED 230, ÜSM-LED 440 , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский