- Описание продукта
-
Описание продуктаМодуль защиты от перенапряжений, тип 2+3 в соответствии со стандартом DIN EN 61643-11 для сетей 230/400 В.
Для защиты светодиодных систем освещения.
• с индикацией рабочего состояния и отключением контура нагрузки при выходе из строя SPD
• небольшой размер для монтажа в мачтовом щитке или перед драйвером
• схема защиты 1+NPE с отводимым током макс. 20 кА
• ограничение повышенного напряжения ниже 1300 В или 1000 В и 5 кА
• с функцией отключения светильников в случае неисправности или без функции отключения
Применение: в коробах для перехода с кабельной линии на воздушную, установочных коробках, кабельном канале до систем прокладки кабеля под полом
Для защиты электронных приборов, например, светодиодных светильников, от повышенного напряжения
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Вид монтажа Прочее Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Длина соединительного кабеля 0,09 m Исполнение 1-полюсный+NPE для SK I Исполнение 1+N/PE Класс проверки, тип 2 да Класс проверки, тип 3 да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 10 kA Максимальный ток предохранителя 16 A Максимальный ток предохранителя 16 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 10 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A Переход от зоны молниезащиты 1→2 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 230V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уровень защиты (L-N) ≤1,3 Размеры
Высота 21 mm Длина 155 mm Ширина 40 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 20 kA Общий уровень защиты [L–PE] 1,5 kV Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,024 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,024 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ÜSM-20-230I1P+PE / 5092431 , 0.23MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС ÜSM-20-230I1P+PE / 5092431 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ÜSM-20-230I1P+PE / 5092431 , 0.15MB , pdfRoHS Декларация соответствия ÜSM-20-230I1P+PE / 5092431 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ÜSM-20-230I1P+PE , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Installation instructions, ÜSM-LED 230, ÜSM-LED 440 , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский