- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный разрядник, молниезащитный разрядник типа 1:
• уровень защиты <1,3 кВ для защиты устройств;
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 150 кА (10/350) в целом;
• гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Ipeak, предохранитель на входе до 500 A gL/gG;
• для монтажа в области перед счетчиком согласно предписаниям VDEW;
• разрядник закрытого типа, исключает искрение вне корпуса, возможна установка в стандартных корпусах распределительных щитов
Применение: промышленные установки и здания с системой внешней молниезащиты классов I - IV.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1 SPD согласно IEC 61643-1 класс I Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <100 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 10 kA Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 1 Класс проверки, тип 1 да Максимальное длительное напряжение AC 320 V Максимальный ток предохранителя 500 Максимальный ток предохранителя 500 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 320V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA Топография сети TN-C Устойчивость при коротком замыкании 25 kA Размеры
Высота 69 mm Длина 100 mm Ширина 35 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 50 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0221 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0221 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MCD 50-B-OS-320 / 5096861 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MCD 50-B-OS-320 / 5096861 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия MCD 50-B-OS-320 / 5096861 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MCD 50-B-OS-320 / 5096861 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский