- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство для защиты от перенапряжений, тип 2
• для уравнивания потенциалов по стандарту VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводящая способность до 40 кА (8/20) на полюс благодаря высокоэффективным варисторам;
• модульный штекерный разрядник с динамическим устройством разъединения и индикацией рабочего состояния;
• с функцией защиты от вибрации и кодирования напряжения;
• из пластика без содержания галогенов (UL 94 V-0);
• модели FS оснащены дистанционной сигнализацией с перекидным контактом с нулевым потенциалом.
Применение: для уравнивания потенциалов в главных и вторичных распределительных устройствах.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Zulassungen VDE, KEMA, UL, ÖVE; Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 2 Класс проверки, тип 2 да Количество полюсов 2 Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 40 kA Максимальное длительное напряжение AC 385 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 385 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 160 A gL/gG Максимальный ток предохранителя 160 A Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0 Минимальный интервал 1,5 mm Момент вращения 4 Nm Напряжение TOV [L–N] – fail safe mode – 120 мин 670 V Напряжение TOV [L–N] – withstand mode – 5 с 510 V Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 350 V Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Остаточное напряжение [L-N] @ 5 кА 1,4 kV Остаточное напряжение [L–N] @ 1 кА 1,2 kV Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 385V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA eff Топография сети прочее УЗИП согласно UL 1449 Тип 4 Уровень защиты (L-N) ≤1,7 Устойчивый к короткому замыканию да Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 80 kA Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 2 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 16 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 1,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 1,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 16 AWG Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2 AWG Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,085 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,085 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-2-385 / 5095192 , 0.31MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-2-385 / 5095192 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-2-385 / 5095192 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-2-385 / 5095192 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, V20 and V50 , 0.26MB , pdfРазрешение на использование знаков ÖVE certificate V20 series , 0.43MB , PDFИнструкции по монтажу Technical information V20-...-385 , 2.99MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V20-...-385 , 0.07MB , pdf
Казахстан - Русский