- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для кабельных коробов Rapid 45-2 GA... . Крышка состоит из базового пластикового и основного алюминиевого профиля.
Примечание:
У каналов, и фасонных деталях, выполненных из анодированного алюминия, возможны незначительные изменения в цвете, связанные с распылением, допустимым с учетом материала и способа изготовления (по стандарту DIN 17 611). Электроустановочные изделия размером 45 мм могут встраиваться непосредственно в профиль. При использовании накладных деталей (крышек) из PC/ABS из-за использования различных материалов возможны различия в цвете.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Исполнение гладкий Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 45x2000 Серия продукции Rapid 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый Размеры
Высота 19 mm Длина 2000 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,7547 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7547 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-OT45EL / 6112413 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-OT45EL / 6112413 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-OT45EL / 6112413 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-OT45EL / 6112413 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-OT45EL / 6112413 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский