- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка из алюминия для коробов Rapid GA и монтажных колонн ISS с системным отверстием 80 мм. Крепкая посадка и электрический контакт обеспечивается благодаря фиксатору крышки тип RKV3V. Одна секция крышки (2000мм) имеет 6 предустановленных фиксаторов.
Указание:
у коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными и неустранимыми причинами (по DIN 17611) В качестве альтернативы мы рекомендуем нанесение слоя краской системы RAL 9006.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Защитная плёнка да Исполнение гладкий Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Не содержит галогенов да Размер 12x76,5x2000 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 12 mm Длина 2000 mm Ширина 76,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,9227 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,9227 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-OTRW / 6279720 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-OTRW / 6279720 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-OTRW / 6279720 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-OTRW / 6279720 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-OTRW / 6279720 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский