- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для короба Rapid 80 GA.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Защитная плёнка да Исполнение гладкий Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 12x76,5x400 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый Размеры
Высота 12 mm Длина 400 mm Ширина 76,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,1961 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,1961 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-OTFEL / 6279736 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-OTFEL / 6279736 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-OTFEL / 6279736 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-OTFEL / 6279736 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-OTFEL / 6279736 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский