Верхняя часть внешнего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80

Артикул, номер 6279725 | EAN 4012195776147

76,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для монтажа нерегулируемого внешнего угла короба Rapid 80 GA.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Защитная плёнка да
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Не содержит галогенов да
Размер 12x76,5x300
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 12 mm
Длина 300 mm
Ширина 76,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8135 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8135 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-OTARW 76,5 mm белоснежный; RAL 9010 6279725
1 Штук
GA-OTAEL 76,5 mm алюминиевый 6279727
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-OTARW / 6279725 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-OTARW / 6279725 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-OTARW / 6279725 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-OTARW / 6279725 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-OTARW / 6279725 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.