Вертикальная шарнирная дуга 90°, восходящая FT

Артикул, номер 7007026 | EAN 4012195863397

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Восходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 500 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,2 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,2 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 610 S FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007006
1 Штук
RBV 615 S FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007010
1 Штук
RBV 620 S FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007014
1 Штук
RBV 630 S FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007018
1 Штук
RBV 640 S FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007022
1 Штук
RBV 650 S FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007026
1 Штук
RBV 660 S FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007030
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 650 S FT / 7007026 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 650 S FT / 7007026 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBV 650 S FT / 7007026 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBV 650 S FT / 7007026 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 650 S FT / 7007026 , 0.12MB , pdf

RBV 650 S FT / 7007026
Загрузить