Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, A2

Артикул, номер 7007161 | EAN 4012195886136

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальная угловая секция 90° в ниспадающем исполнении для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
С крышкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,7008 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,7008 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 610 F A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7007155
1 Штук
RBV 620 F A2 200 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7007157
1 Штук
RBV 630 F A2 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7007159
1 Штук
RBV 640 F A2 400 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7007161
1 Штук
RBV 650 F A2 500 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7007163
1 Штук
RBV 660 F A2 600 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7007165
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 640 F A2 / 7007161 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 640 F A2 / 7007161 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBV 640 F A2 / 7007161 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 640 F A2 / 7007161 , 0.13MB , pdf

RBV 640 F A2 / 7007161
Загрузить