Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, для 60 FS

Артикул, номер 7007059 | EAN 4012195047452

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальная угловая секция 90° в ниспадающем исполнении для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 150 mm
Размер W 150 mm
Ширина 6 in
Ширина 150 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,553 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,553 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 610 F FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007055
1 Штук
RBV 615 F FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007059
1 Штук
RBV 620 F FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007063
1 Штук
RBV 630 F FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007067
1 Штук
RBV 640 F FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007071
1 Штук
RBV 650 F FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007075
1 Штук
RBV 660 F FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007079
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 615 F FS / 7007059 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 615 F FS / 7007059 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBV 615 F FS / 7007059 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBV 615 F FS / 7007059 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 615 F FS / 7007059 , 0.12MB , pdf

RBV 615 F FS / 7007059
Загрузить