Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, для FS

Артикул, номер 7007278 | EAN 4012195711650

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальная угловая секция 90° нисходящая, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Размер B 300 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,1987 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,1987 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 810 F FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007270
1 Штук
RBV 820 F FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007274
1 Штук
RBV 830 F FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007278
1 Штук
RBV 840 F FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007282
1 Штук
RBV 850 F FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007286
1 Штук
RBV 860 F FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007290
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 830 F FS / 7007278 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 830 F FS / 7007278 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBV 830 F FS / 7007278 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBV 830 F FS / 7007278 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 830 F FS / 7007278 , 0.12MB , pdf

RBV 830 F FS / 7007278
Загрузить