- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальная угловая секция 90° нисходящая, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.
Крепежный материал необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный нисходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 600 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,6328 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6328 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBV 160 F FS / 7007373 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBV 160 F FS / 7007373 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RBV 160 F FS / 7007373 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RBV 160 F FS / 7007373 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBV 160 F FS / 7007373 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F