Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, FT

Артикул, номер 7007072 | EAN 4012195863304

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальная угловая секция 90° в ниспадающем исполнении для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,8049 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8049 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 610 F FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007056
1 Штук
RBV 615 F FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007060
1 Штук
RBV 620 F FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007064
1 Штук
RBV 630 F FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007068
1 Штук
RBV 640 F FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007072
1 Штук
RBV 650 F FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007076
1 Штук
RBV 660 F FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007080
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 640 F FT / 7007072 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 640 F FT / 7007072 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBV 640 F FT / 7007072 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBV 640 F FT / 7007072 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 640 F FT / 7007072 , 0.12MB , pdf

RBV 640 F FT / 7007072
Загрузить