Вертикальная угловая секция 90°, восходящая

Артикул, номер 7007013 | EAN 4012195047346

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Восходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 200 mm
Размер W 200 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,1805 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1805 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 610 S FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007005
1 Штук
RBV 615 S FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007009
1 Штук
RBV 620 S FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007013
1 Штук
RBV 630 S FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007017
1 Штук
RBV 640 S FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007021
1 Штук
RBV 650 S FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007025
1 Штук
RBV 660 S FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007029
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 620 S FS / 7007013 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 620 S FS / 7007013 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBV 620 S FS / 7007013 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBV 620 S FS / 7007013 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 620 S FS / 7007013 , 0.12MB , pdf

RBV 620 S FS / 7007013
Загрузить