Указание: Этот товар снят с производства.

Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, 35 FS

Артикул, номер 7007178 | EAN 4012195711438

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальная угловая секция 90° восходящая, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается на конце кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1 in
Высота 35 mm
Размер W 150 mm
Ширина 6 in
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 310 S FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007174
1 Штук
RBV 315 S FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007178
1 Штук
RBV 320 S FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007182
1 Штук
RBV 330 S FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7007186
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 315 S FS / 7007178 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 315 S FS / 7007178 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBV 315 S FS / 7007178 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 315 S FS / 7007178 , 0.12MB , pdf

RBV 315 S FS / 7007178
Загрузить