- Описание продукта
-
Описание продуктаВосходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.
Крепежный материал необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный восходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x400 С крышкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 400 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,2057 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,2057 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBV 640 S A2 / 7007117 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBV 640 S A2 / 7007117 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBV 640 S A2 / 7007117 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBV 640 S A2 / 7007117 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский