Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, FT

Артикул, номер 7007176 | EAN 4012195863236

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Восходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается на конце кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов. Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 35x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Размер W 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8169 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8169 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 310 S FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007176
1 Штук
RBV 320 S FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007184
1 Штук
RBV 330 S FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007188
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 310 S FT / 7007176 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 310 S FT / 7007176 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBV 310 S FT / 7007176 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 310 S FT / 7007176 , 0.12MB , pdf

RBV 310 S FT / 7007176
Загрузить