Вертикальный регулируемый угол VS 60 FS

Артикул, номер 6213235 | EAN 4012196149537

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS с высотой боковой стенки 60 мм.
Другие варианты ширины по запросу.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Конец шарнира да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,662 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,662 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBV 620 VS FS 200 mm 1,5 mm 6213227
1 Штук
LGBV 630 VS FS 300 mm 1,5 mm 6213235
1 Штук
LGBV 640 VS FS 400 mm 1,5 mm 6213243
1 Штук
LGBV 650 VS FS 500 mm 1,5 mm 6213251
1 Штук
LGBV 660 VS FS 600 mm 1,5 mm 6213278
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBV 630 VS FS / 6213235 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBV 630 VS FS / 6213235 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBV 630 VS FS / 6213235 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBV 630 VS FS / 6213235 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBV 630 VS FS / 6213235 , 0.13MB , pdf

LGBV 630 VS FS / 6213235
Загрузить