Вертикальный угловой соединитель FS

Артикул, номер 6091379 | EAN 4012195437918

6091379 / WRWVV 110 FS
110 mm
2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловой соединитель для крепления вертикальных и горизонтальных кабельных лотков для больших расстояний.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Углобой соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x250
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 283 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,3809 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3809 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WRWVV 110 FS 110 mm 2,5 mm 6091379
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WRWVV 110 FS / 6091379 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WRWVV 110 FS / 6091379 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WRWVV 110 FS / 6091379 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WRWVV 110 FS / 6091379 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WRWVV 110 FS / 6091379 , 0.13MB , pdf

WRWVV 110 FS / 6091379
Загрузить