Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7400641 / Вертикальный угол 2-секционный

Вертикальный угол 2-секционный

Артикул, номер 7400640 | EAN 4012195090397

2 St.
Описание продукта
Описание продукта
Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене
участках, для подвода проводов и кабелей).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота канала мин. 48 mm
Кол-во секций 2 St.
Количество прочных перегородок 1
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Попереч. сечение секции b 6348 mm²
Попереч. сечение секции а 4968 mm²
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ширина короба мин. 250 mm

Размеры

Высота 48 mm
Длина 200 mm
Размер a 110 mm
Размер b 140 mm
Размер h 48 mm
Ширина 250 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Кол-во секций Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KV2 19048 190 mm 2 St. 7400628
1 Штук
KV2 25048 250 mm 2 St. 7400640
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KV2 25048 / 7400640 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KV2 25048 / 7400640 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KV2 25048 / 7400640 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KV2 25048 / 7400640 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.