- Описание продукта
-
Описание продуктаДля изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене
участках, для подвода проводов и кабелей).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота канала мин. 38 mm Кол-во секций 3 St. Количество прочных перегородок 2 Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Попереч. сечение секции b 2496 mm² Попереч. сечение секции а 2982 mm² Размер 330x177,7x177,7 Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ширина короба мин. 250 mm Размеры
Высота 38 mm Длина 178 mm Размер a 90 mm Размер b 70 mm Размер h 38 mm Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,7349 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7349 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KV3 25038-2 / 7400650 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС KV3 25038-2 / 7400650 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KV3 25038-2 / 7400650 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KV3 25038-2 / 7400650 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Electrical installation duct system for underfloor, flush-floor or on-floor mounting , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу In-concrete system IBK , 3.27MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdf
Казахстан - Русский