Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7400653 / Вертикальный угол 3-секционный

Вертикальный угол 3-секционный

Артикул, номер 7400652 | EAN 4012195090427

3 St.
Описание продукта
Описание продукта
Для изменения направления прокладки закрытых кабельных каналов, устанавливаемых вровень со стяжкой, из горизонтальной плоскости в вертикальную (на примыкающих к стене участках, для подвода электроснабжения).

Важной предпосылкой правильного монтажа под полом является структура стяжки.

При монтаже системы скрытой установки в стяжке важно, чтобы толщина слоя стяжки над кабельным каналом составляла не менее 35 мм, что необходимо во избежание образования трещин (DIN 18560).

Высота стяжки 60 мм допускается только для напольных боксов Telitank, от 70 мм для электроустановочных изделий для монтажа под полом.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота канала мин. 48 mm
Кол-во секций 3 St.
Количество прочных перегородок 2
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Попереч. сечение секции b 3174 mm²
Попереч. сечение секции а 4048 mm²
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ширина короба мин. 250 mm

Размеры

Высота 48 mm
Длина 200 mm
Размер a 90 mm
Размер b 70 mm
Размер h 48 mm
Ширина 250 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Кол-во секций Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KV3 25048 250 mm 3 St. 7400652
1 Штук
KV3 35048 350 mm 3 St. 7400664
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KV3 25048 / 7400652 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KV3 25048 / 7400652 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KV3 25048 / 7400652 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KV3 25048 / 7400652 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

KV3 25048 / 7400652
Загрузить