Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7400662 / Вертикальный угол 3-секционный

Вертикальный угол 3-секционный

Артикул, номер 7400660 | EAN 4012195090465

7400660 / KV3 35038
350 mm
3 St.
Описание продукта
Описание продукта
Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене участках, для подвода электроснабжения).

Важной предпосылкой правильного монтажа под полом является структура стяжки.

При монтаже системы скрытой установки в стяжке важно, чтобы толщина слоя стяжки над кабельным каналом составляла не менее 35 мм, что необходимо во избежание образования трещин (DIN 18560).

Высота стяжки 60 мм допускается только для напольных боксов Telitank, от 70 мм для электроустановочных изделий для монтажа под полом.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Высота канала мин. 38 mm
Кол-во секций 3 St.
Количество прочных перегородок 2
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Попереч. сечение секции b 3924 mm²
Попереч. сечение секции а 4248 mm²
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ширина короба мин. 350 mm

Размеры

Высота 38 mm
Длина 200 mm
Размер a 120 mm
Размер b 110 mm
Размер h 38 mm
Ширина 350 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Кол-во секций Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KV3 35038 350 mm 3 St. 7400660
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KV3 35038 / 7400660 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KV3 35038 / 7400660 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KV3 35038 / 7400660 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KV3 35038 / 7400660 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

KV3 35038 / 7400660
Загрузить