- Описание продукта
-
Описание продуктаДля крепления деталей к гипсокартонным или волоконным панелям.
Мин. толщина панелей: 5 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 7,5 mm Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения 0,04 Материал Литье из цинкового сплава под давлением Размер Ø6x25 С винтами нет С резьбой да Серия продукции Дюбель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 26,4 mm Размер D 7,5 mm Размер L 26,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,61 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,61 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 910 GKSM 6x25 / 3483239 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия 910 GKSM 6x25 / 3483239 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 910 GKSM 6x25 / 3483239 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский