Винт для крепления крышки

Артикул, номер 7400559 | EAN 4012195434900

7400559 / DBS DUG
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Винт для крепления крышек монтажных оснований UZD-3 и UGD-3.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Винтовая прорезь
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 4x20
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Потайная головка

Размеры

Длина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0046 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0046 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBS DUG 20 mm 7400559
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBS DUG / 7400559 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBS DUG / 7400559 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DBS DUG / 7400559 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBS DUG / 7400559 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.