- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с круглой головкой для соединения двух пластин или для крепления кабельной трассы к кронштейну. Плоская и закругленная головка обеспечивает оптимальную защиту кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Винтовая прорезь Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 6 Поверхность без обработки, дообработанный Размер M6x30 Размер M6x30 Резьба M6 Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0384 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0384 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BS M6x30 A2 / 1148896 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия BS M6x30 A2 / 1148896 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BS M6x30 A2 / 1148896 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский