- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с круглой головкой для соединения двух пластин или для крепления кабельной трассы к кронштейну. Плоская и закругленная головка обеспечивает оптимальную защиту кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Винтовая прорезь Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность гальванически оцинкованный Размер M6x30 Размер M6x30 Резьба M6 Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Длина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0196 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0196 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BS M6x30 G / 1148898 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия BS M6x30 G / 1148898 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия BS M6x30 G / 1148898 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский