- Описание продукта
-
Описание продуктаБалочный зажим с шанирами для крепления на несущей конструкции без сварки и сверления. Максимальная нагрузка зависит от направления нагрузки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Привинтить Вид/деталь подключения Прочее Конец шарнира да Материал Сталь Метрическая резьба 10 Поверхность Цинк-ламельное покрытие Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Размер 0-24mm Разрушающая нагрузка 2,8 kN Серия продукции Забивной балочный Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина фланца F макс. 24 mm Шарнир регулируемый да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TK FL G / 1488111 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС TK FL G / 1488111 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TK FL G / 1488111 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TK FL G / 1488111 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TK FL G / 1488111 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский