Внешний угол дизайнерского кабельного короба

Артикул, номер 6115789 | EAN 4012195914211

6115789 / GAD AEL
алюминиевый
Описание продукта
Описание продукта
Основа внешнего угла для дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45 и соответствующих частей из ПВХ и алюминия серии Rapid 45. Внешний вид фасонной детали можно дополнить специальными крышками в различных вариантах дизайна: «Swing», «Soft» или «Style». Настоятельно рекомендуется использовать адаптер для верхней части GAD OTA. Между крышками короба следует установить дистанционную вставку GAD OTD.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Для высоты короба 140 mm
Для глубины короба 114 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 114x140x300
Серия продукции GAD
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 114 mm
Длина 300 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 31,8507 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 31,8507 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GAD AEL алюминиевый 6115789
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GAD AEL / 6115789 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GAD AEL / 6115789 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GAD AEL / 6115789 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.