Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100

Артикул, номер 6113054 | EAN 4012196417988

Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2. Угол монтажа варьируется в диапазоне 80° - 110° .


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 100 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 110x88x88
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 110 mm
Угловой диапазон мин. 80 mm
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 55 mm
Длина 88 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3878 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3878 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-AH53100RW белоснежный; RAL 9010 6113050
1 Штук
GK-AH53100LGR светло-серый; RAL 7035 6113052
1 Штук
GK-AH53100SW черный; RAL 9005 6113053
1 Штук
GK-AH53100AL алюминиевый 6113054
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-AH53100AL / 6113054 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-AH53100AL / 6113054 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-AH53100AL / 6113054 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-AH53100AL / 6113054 , 0.28MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.