Указание: Этот товар снят с производства.

Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160

Артикул, номер 6116261 | EAN 4012195428695

6116261 / GEK-KA53160-3
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемый внешний угол для изменения направления тройного кабельного короба Rapid 45. Угол монтажа варьируется в диапазоне 70-130°.
Fittings can be adjusted through 70–130°.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 160 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 3
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 53x160
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 130 mm
Угловой диапазон мин. 70 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 45 mm
Ширина крышки 2 45 mm
Ширина крышки 3 45 mm

Размеры

Высота 53 mm
Длина 125,4 mm
Ширина 169,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4752 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4752 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GEK-KA53160-3 белоснежный; RAL 9010 6116261
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GEK-KA53160-3 / 6116261 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GEK-KA53160-3 / 6116261 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GEK-KA53160-3 / 6116261 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GEK-KA53160-3 / 6116261 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GEK-KA53160-3 / 6116261 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.