- Описание продукта
-
Описание продуктаВнешний угол для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2. Угол монтажа варьируется в диапазоне 80° - 110° .
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 165 mm Для глубины короба 53 mm Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Кабельный зажим нет Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Монтаж крышки перекрывающийся Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 175x88x88 Серия продукции Rapid 45® Симметрично да Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 110 mm Угловой диапазон мин. 80 mm Цвет алюминиевый Размеры
Высота 55 mm Длина 88 mm Ширина 175 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3723 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3723 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-AH53165AL / 6113424 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-AH53165AL / 6113424 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-AH53165AL / 6113424 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-AH53165AL / 6113424 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский