Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-A70170

Артикул, номер 6279410 | EAN 4012195768784

Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80, поставляется без крышки.

Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 70x170x300
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 300 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 26,5951 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 26,5951 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-AA70170RW белоснежный; RAL 9010 6279410
1 Штук
GA-AA70170EL алюминиевый 6279413
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-AA70170RW / 6279410 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-AA70170RW / 6279410 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-AA70170RW / 6279410 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-AA70170RW / 6279410 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-AA70170RW / 6279410 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.