- Описание продукта
-
Описание продуктаВнешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80, поставляется без крышки.
Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для высоты короба 170 mm Для глубины короба 90 mm Защитная плёнка да Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 90x170x300 Серия продукции Rapid 80® Симметрично нет Соединитель канала нет Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 90 mm Длина 300 mm Ширина 170 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 30,8256 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 30,8256 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-AA90170EL / 6279513 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-AA90170EL / 6279513 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-AA90170EL / 6279513 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский