- Описание продукта
-
Описание продуктаВнешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80, поставляется без крышки.
Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для высоты короба 170 mm Для глубины короба 70 mm Защитная плёнка да Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 70x170x300 Серия продукции Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала нет Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 300 mm Ширина 170 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 27,0526 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 27,0526 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-SA70170RW / 6279110 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-SA70170RW / 6279110 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-SA70170RW / 6279110 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский