Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S90130

Артикул, номер 6276913 | EAN 4012195897088

Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80, поставляется без крышки.

Крышку необходимо заказывать отдельно.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 90 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Длина 300 mm
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 90 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 90x130x300
Симметрично да
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 28,4137 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет алюминиевый
Ширина 130 mm
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-SA90130RW белоснежный; RAL 9010 6276910
1 Штук
GA-SA90130EL алюминиевый 6276913
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-SA90130EL / 6276913 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-SA90130EL / 6276913 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-SA90130EL / 6276913 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.