Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110

Артикул, номер 6274312 | EAN 4012195656449

Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, без возможности регулирования, поставляется без крышки.
Крышку для угла необходимо заказывать отдельно.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 70 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 270 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 70x110mm
Симметрично да
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,2015 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина 110 mm
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-A70110RW белоснежный; RAL 9010 6274310
1 Штук
GK-A70110CW кремовый; RAL 9001 6274311
1 Штук
GK-A70110LGR светло-серый; RAL 7035 6274312
1 Штук
GK-A70110GR серый камень; RAL 7030 6274316
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-A70110LGR / 6274312 , 0.21MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-A70110LGR / 6274312 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-A70110LGR / 6274312 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-A70110LGR / 6274312 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-A70110LGR / 6274312 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-A70110LGR / 6274312 , 0.12MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.