Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70170

Артикул, номер 6114320 | EAN 4012196451197

6114320 / GKH-A70170RW
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол из пластика PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельного короба GKH, поставляется без крышки.
Крышку необходимо заказывать отдельно.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов да
Размер 70x170
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 270 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,3562 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,3562 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKH-A70170RW белоснежный; RAL 9010 6114320
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKH-A70170RW / 6114320 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKH-A70170RW / 6114320 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GKH-A70170RW / 6114320 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GKH-A70170RW / 6114320 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKH-A70170RW / 6114320 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.