- Описание продукта
-
Описание продуктаВнутренний угол 90° из алюминия для изменения направления коробов Rapid 45-2 GA. Без возможности регулирования.
Указание:
В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). Электроустановочные изделия размером 45 45мм могут встраиваться в короб без рамки и суппортов. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 165 mm Для глубины короба 53 mm для размера короба 53 x 165 mm Защитная плёнка да Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 2 Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 53x165x175 Серия продукции Rapid 45® Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон мин. 90 mm Форма Симметрично Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 45 mm Ширина крышки 2 45 mm Размеры
Высота 53 mm Длина 175 mm Ширина 165 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,4058 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,4058 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-IS53165RW / 6112620 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-IS53165RW / 6112620 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-IS53165RW / 6112620 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-IS53165RW / 6112620 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-IS53165RW / 6112620 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский