Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100

Артикул, номер 6113062 | EAN 4012196419234

Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол 90° для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2, без возможности регулирования.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Высота 53 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 175 mm
Для высоты короба 100 mm
Для глубины короба 53 mm
для размера короба 53 x 100 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 175x175x100
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6295 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма Симметрично
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина 100 mm
Ширина верхних крышек 45 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-IS53100RW белоснежный; RAL 9010 6113060
1 Штук
GK-IS53100LGR светло-серый; RAL 7035 6113062
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-IS53100LGR / 6113062 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-IS53100LGR / 6113062 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.