Указание: Этот товар снят с производства.

Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160

Артикул, номер 6116201 | EAN 4012195428688

6116201 / GEK-KI53160-3
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемый внутренний угол  для изменения направления короба Rapid 45. Угол монтажа варьируется в диапазоне 80-130°.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Короб для монтажа электроустановочных изделий GEK-К, глубина короба 53 мм
  • Ширина колеи 45 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 160 mm
Для глубины короба 53 mm
для размера короба 53 x 100 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 3
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов нет
Размер 53x160
Серия продукции Rapid 45®
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 103 mm
Угловой диапазон мин. 80 mm
Форма Универсальное исполнение
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина крышки 2 45 mm
Ширина крышки 3 45 mm

Размеры

Высота 55,4 mm
Длина 120 mm
Ширина 169,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3526 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3526 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GEK-KI53160-3 белоснежный; RAL 9010 6116201
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GEK-KI53160-3 / 6116201 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GEK-KI53160-3 / 6116201 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GEK-KI53160-3 / 6116201 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GEK-KI53160-3 / 6116201 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GEK-KI53160-3 / 6116201 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.