- Описание продукта
-
Описание продуктаВнутренний угол 90° для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2, без возможности регулирования.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 165 mm Для глубины короба 53 mm для размера короба 53 x 165 mm Защитная плёнка да Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 2 Коэффициент прочности IK08 Материал Поливинилхлорид Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании да Не содержит галогенов нет Размер 175x175x165 Серия продукции Rapid 45® Соединитель канала нет Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Форма Симметрично Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина верхних крышек 45 mm Ширина крышки 2 45 mm Размеры
Высота 53 mm Длина 175 mm Ширина 165 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6412 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6412 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-IS53165LGR / 6113432 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-IS53165LGR / 6113432 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский