Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-A90170

Артикул, номер 6279543 | EAN 4012195769262

Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, без возможности регулирования, поставляется без крышки.

Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 90 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Длина 300 mm
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 90 mm
для размера короба 90 x 170 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 90x170x300
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 26,0847 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма асимметричный
Цвет алюминиевый
Ширина 170 mm
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-AI90170RW белоснежный; RAL 9010 6279540
1 Штук
GA-AI90170EL алюминиевый 6279543
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-AI90170EL / 6279543 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-AI90170EL / 6279543 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-AI90170EL / 6279543 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.