Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70110

Артикул, номер 6279243 | EAN 4012195768227

Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, без возможности регулирования, поставляется без крышки.

Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 110 mm
Для глубины короба 70 mm
для размера короба 70 x 110 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 70x110x300
Серия продукции Rapid 80®
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма Симметрично
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 300 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,3223 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,3223 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-SI70110RW белоснежный; RAL 9010 6279240
1 Штук
GA-SI70110EL алюминиевый 6279243
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-SI70110EL / 6279243 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-SI70110EL / 6279243 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-SI70110EL / 6279243 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-SI70110EL / 6279243 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-SI70110EL / 6279243 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.