Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S90130

Артикул, номер 6276940 | EAN 4012195897156

Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, без возможности регулирования, поставляется без крышки.

Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 90 mm
для размера короба 90 x 130 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 90x130x300
Серия продукции Rapid 80®
Соединитель канала нет
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма Симметрично
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 90 mm
Длина 300 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 22,3753 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,3753 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-SI90130RW белоснежный; RAL 9010 6276940
1 Штук
GA-SI90130EL алюминиевый 6276943
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-SI90130RW / 6276940 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-SI90130RW / 6276940 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-SI90130RW / 6276940 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.